タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | L56.8X8G |
Pkg. Previous Code | LSW |
Package Description | 56 LD QFN PACKAGE 8X8mm BODY, 0.5mm pitch (Punched QFN With Wettable Flank) ATP |
Package Status | Active |
Package Type | WFQFN |
クラス | PLASTIC |
Package Code | LSW |
カテゴリ | PLASTIC |
Lead Count | 56 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 0.85mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8.00 x 8.00 x 0.85 |