タイトル 情報
Pkg. Name L28.4X5A
Pkg. Previous Code LLZ
Package Description 28 LEAD QFN (4x5 mm)
Package Status Active
Package Type QFN
クラス PLASTIC
Package Code LLZ
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 3.99mm
5mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 3.99 x 5.00 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 51 KB
1 item