タイトル 情報
Package Description PTQFP 10.00x10.00x1.40 mm 0.65mm Pitch
Package Status Active
Package Type PTQFP
クラス PLASTIC
Package Code EPG52
カテゴリ G
Lead Count 52
Pb (Lead) Free Yes
長さ 10mm
Pb Free Category e3 Sn
10mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 0.65mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 10.0 x 10.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
認証書 PDF 170 KB
パッケージ外形図 PDF 85 KB
製品変更通知 PDF 376 KB
製品変更通知 PDF 178 KB
製品変更通知 PDF 299 KB
5 items