タイトル 情報
Pkg. Name D18.3
Pkg. Previous Code DBA
Package Description 18 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code DBA
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 18
Pb (Lead) Free Yes
長さ 22.86mm
7.49mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 22.86 x 7.49 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item