概要

説明

ISL71040MEV1Z評価プラットフォームは、ISL71040M評価用に設計されています。ISL71040MローサイドGaN FETドライバは、絶縁トポロジおよび昇圧タイプ構成で、エンハンスモードのガリウム窒化(GaN)FETを動作させるように設計されています。これは4.5V~13.2Vで動作し、単一デバイス内での非反転および反転ゲート駆動を評価するため、両方の入力が行えます。ISL71040Mは、4.5Vのゲートドライブ電圧(VDRV)で動作します。これはゲート電圧が、エンハンスモードGaN FETの最大ゲートソース定格を超えないよう内部レギュレータを使用して生成されます。さらに特徴として、低電圧ロックアウト(UVLO)保護があります。これは入力(INおよびINB)を無視し、OUTLのオン状態を維持して、VDRVがUVLO閾値を下回ると、必ずGaN FETをオフにします。ISL71040M入力は、VDD電圧に関係なく、最大14.7Vの電圧に耐えることができます。これによりISL71040M入力は、ほとんどのPWMコントローラに直接接続できます。ISL71040Mの分割出力により、オン/オフ切り替えパスにインピーダンスを追加することで、オン/オフ速度を独立して調整できる柔軟さを持たせることができます。

特長

  • 幅広いVDD範囲シングル
    • 4.5V~13.2V
  • GaN FETを切り替える負荷抵抗器を設置するスペース
  • ゲート波形を解析するためのゲート駆動電圧のSMAコネクタ
  • ドレイン-ソース波形を解析するためのドレイン/ソースセンステストポイント
  • 電源供給およびドレイン/ソース接続用のバナナジャックコネクタ

アプリケーション

アプリケーション

  • フライバックおよびフォワードコンバータ
  • ブーストおよびPFCコンバータ
  • セカンダリ同期FETドライバ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 835 KB
データシート PDF 762 KB
2 items

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 1.39 MB
1 item

ビデオ&トレーニング

Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview

Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.