概要
説明
IDT954227 is a CK410M Compliant clock synthesizer. IDT954227 provides a single-chip solution for mobile systems built
with Intel P4-M processors and Intel mobile chipsets. IDT954227 is driven with a 14.318MHz crystal and generates CPU
outputs up to 400MHz. It provides the tight ppm accuracy required by Serial ATA and SRC.
with Intel P4-M processors and Intel mobile chipsets. IDT954227 is driven with a 14.318MHz crystal and generates CPU
outputs up to 400MHz. It provides the tight ppm accuracy required by Serial ATA and SRC.
特長
- 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 4 - 0.7V current-mode differential SRC pairs
- 1 - 0.7V current-mode differential CPU/SRC selectable pair
- 1 - 0.7V current-mode differential SATA pair
- 1 - 0.7V current-mode differential 27MHz/LCDCLK/SRC selectable pair
- 5 - PCI (33MHz)
- 1 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - DOT, 96MHz, 0.7V current differential pair
- 2 - REF, 14.318MHz
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
EOL通知 | PDF 122 KB | |
その他資料 | PDF 61 KB | |
製品変更通知 | PDF 201 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。