概要
説明
The 932S801 is a main clock synthesizer chip that, when paired with 9DB108, provides all clocks required by Serverworks GC-HT-based servers. An SMBus interface allows full control of the device.
特長
- 4 - Pairs of AMD K8 clocks
- 1 - Pair of SRC/PCI Express* clock
- 2 - 14.318 MHz REF clocks
- 2 - USB_48MHz clocks
- 4 - HyperTransport 66 MHz clocks
- 4 - PCI 33 MHz clocks
- Spread Spectrum for EMI reduction
- Outputs may be disabled via SMBus
- M/N programming via SMBus
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 289 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
製品変更通知 | PDF 148 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
EOL通知 | PDF 122 KB | |
7 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。