概要
説明
The 664-05 provides clock generation and conversion for clock rates commonly needed in HDTV digital video equipment. The 664-05 uses the latest PLL technology to provide excellent phase noise and long term jitter performance for superior synchronization and S/N ratio. The 664-05 is suitable for Digital Video STB and DTV applications. For Transmitter application use 664-01 or 664-02. For audio sampling clocks generated from 27 MHz, use the 661. Please contact IDT if you have a requirement for an input and output frequency not included in this document. IDT can rapidly modify this product to meet special requirements.
特長
- Packaged in 16-pin TSSOP
- Available in Pb (lead) free package
- Clock or crystal input provides flexibility
- Low phase noise supports enhanced SNR
- Lowest jitter in class at 100 ps typical
- Exact (0 ppm) multiplication ratios
- Improved phase noise over ICS660
- Provides High definition Video clocks for 720p, 1080i and 1080p YUV standards
- Available in commercial (0 to +70°C) and industrial (-40 to +85°C) temperature ranges
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 154 KB | |
製品変更通知 | PDF 663 KB | |
EOL通知 | PDF 161 KB | |
製品変更通知 | PDF 439 KB | |
EOL通知 | PDF 161 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
EOL通知 | PDF 159 KB | |
EOL通知 | PDF 72 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
9 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。