ルネサスは、フロントカメラ、サラウンドビュー、LiDARなどのADAS・自動運転アプリケーション向けのハードウェアおよびソフトウェア開発キットを提供します。

このシステムのメリット:

  • 性能と電力のバランスを最適化した画像認識エンジン、Quad Arm® Cortex®-A53とCortex-R7を持つR-Car V3H SoCにより、高度な映像処理と画像認識が可能
  • ISO 26262に準拠し、V3H SoC向けに最適化されたパワーマネジメントICにより、高い効率性とBOMコスト削減を両立
  • 1~500MHzまでの任意の周波数を生成可能なクロックジェネレータにより、複数の周波数の水晶発振器を一つのデバイスで置き換え可能
  • イーサネット用インターフェースであるRGMIIを2CH、カメラ用インターフェースであるCSI2を2CHサポートし、多様な入出力へ対応
画像
Solution for ADAS and Automated Driving Applications

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC によるボードとキット      
RTP0RC77980SEBS012SA01 R-Car V3H向け開発ボード 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car V3H ディープラーニング(深層学習)搭載インテリジェントカメラ用SoC(システムオンチップ) ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
クロックジェネレータ      
5P35023 プログラマブル VersaClock® クロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
RAA271000 車載アプリケーション向け汎用SoC PMIC データシート 営業お問い合わせ
       
プレレギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ