ルネサスは優れたアナログ技術とシステムを制御するソフトウェアの技術により血圧計に最適なソリューションをご提案します。中でも、RL78/H1Dは、血圧測定に必要なアナログ機能とLCD制御およびPWMタイマ等の豊富な機能を搭載しており、圧力センサ、カフ、ポンプ、電磁弁、LCDパネルを繋ぐだけで血圧測定のシステムを実現します。

ブロック図

ブロック 半導体 推奨品名 特長他
メイン制御部+センサ部 バイオセンシングフロントエンド内蔵マイコン RL78/H1D 24-bit ⊿ΣA/D,10-bit SAR A/D, 12-bit D/A, 8-bit D/A. 定電流源アンプ、汎用アンプ、LCDコントローラ/ドライブ内蔵、豊富なパッケージラインナップ
メイン制御部 マイコン RL78/L1xシリーズ 24MHz、16-bit、低消費電力、LCDコントローラ/ドライバ内蔵
通信部 BLEマイコン RL78/G1D Bluetooth v4.1 Specification (Single mode)
低消費電力RF (Tx=4.3mA,Rx=3.5mA DC/DC使用時 )
センサ部 アナログフロントエンド Smart Analog IC300 低電圧対応回構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:2.2 – 3.6 V(低電圧版)
Smart Analog IC500 回路構成可変アンプ
コンフィギュラブル・アンプ3 ch 内蔵
動作電圧:3.0 – 5.5 V

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
- RL78ファミリ音声録音・再生システム(独自ADPCMコーデック)M3S-S2-Tiny:導入ガイド English アプリケーションノート PDF 414 KB
Smart Analog IC 500 アンプ構成選択 実施例‐計装アンプ(構成4)とホール素子との接続‐ English アプリケーションノート PDF 718 KB
ダウンロード
RL78 ファミリ 音声録音・再生システム(独自ADPCM コーデック) M3S-S2-Tiny: 導入ガイド English サンプルコード ZIP 1.76 MB
ツールニュース
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
音声再生システム M3S-S2-Tiny V.2.00 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 149 KB