ソフトウェアおよびツール製品、ボード&キットの保守製品情報をご確認頂けます。
こちらのページに掲載がない製品ついては、Other Discontinued Software, Tools, Boards, and Kitsをご確認ください。
ソフトウェアおよびツール製品、ボード&キットの保守製品情報をご確認頂けます。
こちらのページに掲載がない製品ついては、Other Discontinued Software, Tools, Boards, and Kitsをご確認ください。
カテゴリ | 分類 | タイトル | 説明 |
---|---|---|---|
Board / Kit | Evaluation | PTX100W-EVK - PTX100W NFC Wireless Charging (WLC) Evaluation Kit | |
Board / Kit | Development | DA14585-VOICE-RCU - DA14585 Voice RCU Development Kit | |
Software / Tool | Software Package | Social Distancing | Leading edge software references for distance measurements between Bluetooth® devices. |
Board / Kit | Development | DA14681-HOMEKIT - DA14681 HomeKit Development Kit for Apple HAP | |
Board / Kit | Development | SLG4DVKPRO - GreenPAK Pro Development Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M611V-EVB - SLG59M611V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1742C-EVB - SLG59M1742C Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1735C-EVB - SLG59M1735C Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1721V-EVB - SLG59M1721V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1720V-EVB - SLG59M1720V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1710V-EVB - SLG59M1710V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1693C-EVB - SLG59M1693C Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1640V-EVB - SLG59M1640V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1638V-EVB - SLG59M1638V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1612V-EVB - SLG59M1612V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1466V-EVB - SLG59M1466V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59M1442V-EVB - SLG59M1442V Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | SLG59H1007V-EVB - SLG59H1007V Evaluation Board | |
Board / Kit | Development | DA14585IOTMSENSOR - SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy IoT Multi-Sensor Development Kit Dongle | |
Board / Kit | Development | DA14585IOTMSENSKT - SmartBond™ DA14585 Bluetooth Low Energy IoT Multi-Sensor Development Kit | |
Board / Kit | Development | DA14585-00000ATREXDB-P - SmartBond™ Bluetooth® Low Energy Range Extender Daughterboard | |
Board / Kit | Evaluation | CCE4510-EVAL-V2 - IO-Link Master PHY with Integrated Frame Handler Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | CCE4503-EVAL-V1 - Mini IO-Link Device PHY with Cost-Optimized Feature Set Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | CCE4502-EVAL-V2 - IO-Link Device PHY with Integrated Frame Handler Evaluation Board | |
Software / Tool | エミュレータ | R0E0200F1EMU00(保守製品) | SuperHファミリ SH7080、SH/Tiny、SH7137、SH7146、SH7147、SH7200、SH7210、SH7280、SH7243、SH7216, SH7250シリーズ 用E200Fエミュレータ |
Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL2(保守製品) | 78K0S用フラッシュメモリプログラマ |
Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | V850用コンパイラパッケージ [CA850](保守製品) | V850用Cコンパイラ、アセンブラ , ※本製品には統合開発環境(PM+)が含まれています。また本製品での開発には、デバイスに応じたデバイスファイルが別途必要です (単体販売はありません)。 |
Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0R用アセンブラパッケージ [RA78K0R](保守製品) | 78K0R用アセンブラパッケージ , ※本製品には統合開発環境(PM+)が含まれています (単体販売はありません)。 |
Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0用コンパイラ [CC78K0](保守製品) | 78K0用Cコンパイラ (単体販売はありません) |
Software / Tool | コンパイラ/アセンブラ | 78K0R用コンパイラ [CC78K0R](保守製品) | 78K0用Cコンパイラ (単体販売はありません) |
Software / Tool | エミュレータ | E6000H(保守製品) | SuperH, H8SXファミリ, AE-5シリーズ用高機能エミュレータ , ※対応MCUの最大動作周波数100MHzに対応 |
Software / Tool | エミュレータ | M32100T3-SDI-E(保守製品) | M32Rファミリ用オンチップデバッガ方式フルスペックエミュレータ [海外規格適合品] , ※SDI-3対応高機能モデル(機能強化タイプ) |
Software / Tool | エミュレータ | E8000(保守製品) | SuperHファミリ用E8000エミュレータ |
Software / Tool | エミュレータ | E200F(保守製品) | SuperHファミリ, SH-Mobile用エミュレータ , ※OCDエミュレーションとバストレース機能を併せ持つ高機能フルスペックエミュレータ |
Software / Tool | エミュレータ | V850用IECUBE(保守製品) | V850用フルスペックエミュレータ。 パフォーマンス測定機能、カバレッジ機能、トレース機能など高性能なデバッグ機能等を装備。また、自己診断機能でトラブル箇所を簡単に特定可能。 |
Software / Tool | IDEとコーディングツール | 統合開発環境 TM(保守製品) | M32R, M16C, 7700, 740ファミリ用統合開発環境 |
Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL3(保守製品) | 78K0用フラッシュメモリプログラマ |
Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FPL(保守製品) | V850ファミリ、78K0用フラッシュメモリプログラマ |
Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FP3(保守製品) | フラッシュメモリプログラマ |
Software / Tool | プログラマ(ユニット/SW) | PG-FP4(保守製品) | フラッシュメモリプログラマ |
Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-RL-EVK - 心拍数、呼吸数、血中酸素飽和度(SpO2)評価キット(RL78 16ビットプロセッサとOLEDディスプレイ搭載) | |
Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-BT-EVK - 心拍数と血中酸素飽和度を測定するためのBLE搭載評価キット | |
Board / Kit | Evaluation | ISL6745ALEVAL5Z - TRIAC Dimmer Compatible LED Driver Evaluation Board (Low Line) | |
Board / Kit | Evaluation | ISL6745AHEVAL5Z - TRIAC Dimmer Compatible LED Driver Evaluation Board (High Line) | |
Board / Kit | Evaluation | ISL6726EVAL2Z - 24V to 12V 90W Active Clamp Forward DC/DC Converter Evaluation Board | |
Board / Kit | Evaluation | OB1203SD-BT2-EVK - Heart Rate, SpO2 and Respiration Rate Evaluation Kit with Bluetooth® Low Energy | |
Board / Kit | Evaluation | EZ-0011用フリーツール - EZ-0011用フリーツール | |
Board / Kit | Evaluation | TS-R-IN32M3-CEC - R-IN32M3-EC搭載コンパクト版評価ボード | |
Board / Kit | Evaluation | TS-R-IN32M3-EC - R-IN32M3-EC搭載評価ボード | |
Board / Kit | Development | DK-S3A7 - DK-S3A7開発キット |