パッケージ | 名前 | Package Type | Lead Count 降順で並び替え | カテゴリ | クラス | Pb (Lead) Free | 長さ | 幅 | Thickness | Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pkg_11795 | PRBG1292FA-B | HBGA | 1292 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.60mm | ||
pkg_2517 | PRBG1296FF-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.80mm | ||
pkg_527 | PRBG1296FA-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.20mm | ||
pkg_7706 | PRBG1296FC-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.37mm | ||
pkg_7707 | PRBG1296FE-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 3.51mm | ||
pkg_7708 | PRBG1296FD-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 4.01mm | ||
pkg_968 | PRBG1296FB-A | HBGA | 1296 | IC | Yes | 37.50mm | 37.50mm | 2.90mm | ||
pkg_20128 | PRBG1368KA-A | FBGA | 1368 | IC | Yes | 19.00mm | 19.00mm | 2.85mm | 0.50mm | |
pkg_11885 | PRBG1384KD-A | FBGA | 1384 | Yes | ||||||
pkg_2522 | PRBG1521FC-A | HBGA | 1521 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.85mm | ||
pkg_7710 | PRBG1521FA-A | HBGA | 1521 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 3.97mm | ||
pkg_7711 | PRBG1521FD-A | HBGA | 1521 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 4.00mm | ||
pkg_7712 | PRBG1521FB-A | HBGA | 1521 | IC | Yes | 40.00mm | 40.00mm | 4.01mm | ||
pkg_7713 | PRBG1675FA-A | HBGA | 1675 | IC | Yes | 42.50mm | 42.50mm | 3.30mm | ||
pkg_528 | PRBG1681FA-A | HBGA | 1681 | IC | Yes | 42.50mm | 42.50mm | 3.80mm | ||
pkg_7714 | PRBG1752FA-A | HBGA | 1752 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 3.80mm | ||
pkg_529 | PRBG1848FA-A | HBGA | 1848 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 3.80mm | ||
pkg_2528 | PRBG1849FB-A | HBGA | 1849 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 3.85mm | ||
pkg_7715 | PRBG1849FA-A | HBGA | 1849 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 4.11mm | ||
pkg_7716 | PRBG1849FC-A | HBGA | 1849 | IC | Yes | 45.00mm | 45.00mm | 4.15mm | ||
pkg_969 | PRBG2116FA-A | HBGA | 2116 | IC | Yes | 47.50mm | 47.50mm | 2.90mm | ||
pkg_2531 | PRBG2209FA-A | HBGA | 2209 | IC | Yes | 50.00mm | 50.00mm | 3.85mm |