概要

説明

SGAS701は、空気中の水素を検出するために設計された固体ケミレジスタセンサです。 このセンサは、水素の検出用に調整された高感度MOx材料と一体化したヒータを使用しています。

特長

  • 低水素濃度(10~1000ppm)に対して高い感度を実現
  • 高速応答(100ppmで15秒)
  • 環境温度範囲:-20℃~50°C
  • 環境湿度範囲:0~90%RH、結露 なし
  • 流量への依存度が低い

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 823 KB
EOL通知 PDF 1.07 MB
アプリケーションノート PDF 132 KB
概要 PDF 235 KB
アプリケーションノート PDF 429 KB
アプリケーションノート PDF 581 KB
6 items

設計・開発

ボード&キット

ボード&キット

モデル

ビデオ&トレーニング

Introduction to IDT Gas Sensor Solutions

A brief introduction and overview of IDT's (acquired by Renesas) gas sensor solutions and capabilities. The SGAS line targets industrial controls and leak detection, while the ZMOD line targets high-volume consumer and industrial applications. Our industry-leading sensors are based upon a highly reliable ceramic substrate, coupled with advanced nanostructured materials tailored for individual applications. IDT’s gas sensors are capable of accurate detection of a range of gases, including hydrogen, flammable gases (methane, propane, natural gas) and Volatile Organic Compounds, such as formaldehyde.

For more information about Renesas's innovative, high performance gas sensor portfolio, visit the Environmental Sensors page.