パワーGreenPAK製品は、高PSRRと低ノイズ性能のLDOを内蔵した製品で、広範な保護機能を備えた小型で低RDSON のロードスイッチや、カスタマイズ可能な各種設定、制御回路、および内蔵リソースにより、迅速な開発と市場投入までの時間短縮を可能にします。パワー・マネージメントとパワー・コントロールのリソースを、ユーザーフレンドリーなGUIである Go Configure Software Hubで簡単にカスタマイズできます。 Go Configure Software Hubは、ミックスド・シグナル・プログラマブルASICを柔軟に開発できるGreenPAKプラットフォームです。

効率的なパワー・マネージメント

ルネサスの実績あるGreenPAKプログラマブルASICプラットフォームをベースにしたLDOおよびDC/DCコンバータ。

堅牢な電力制御

電源保護、配電、およびシーケンス制御用のロードスイッチ。

簡単に設定可能

電源 GreenPAK デバイスは、お客様のシステム要件に合わせて構成できます。

カスタマイズされたパワー

小型で効率的で、迅速な市場投入を可能にするカスタマイズされた統合電源ソリューション。

プロダクトセレクタ: パワーグリーンパック™

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
ホワイトペーパー PDF 246 KB
カタログ PDF 4.80 MB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 389 KB
その他資料 ZIP 1.15 MB
カタログ PDF 99 KB
5 items