The ISL21010 is a precision, low dropout micropower bandgap voltage reference in a space-saving SOT-23 package. It operates from a single 2. 2V to 5. 5V supply (minimum voltage is dependent on voltage option) and provides a ±0. 2% accurate reference. The ISL21010 provides up to 25mA output current sourcing with low 150mV dropout voltage. Output voltage options include 1. 024V, 1. 2V, 1. 5V, 2. 048V, 2. 5V, 3. 0V, 3. 3V, and 4. 096V. The low supply current and low dropout voltage combined with high accuracy make the ISL21010 ideal for precision battery powered applications.

特長

  • Reference output voltages: 1.024V, 1.25V, 1.5V, 2.048V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 4.096V
  • Precision 0.2% initial accuracy
  • Input voltage range:
  • ISL21010-10, -12, -15 -20: 2.2V to 5.5V
  • ISL21010-25: 2.6V to 5.5V
  • ISL21010-30: 3.1V to 5.5V
  • ISL21010-33: 3.4V to 5.5V
  • ISL21010-41: 4.2V to 5.5V
  • Output current source capability: 25mA
  • Operating temperature range: -40°C to +125°C
  • Output voltage noise (VOUT = 2.048V): 58μVP-P (0.1Hz to 10Hz)
  • Supply current: 48μA (typical)
  • Tempco: 50ppm/°C
  • Package: 3 Ld SOT-23

アプリケーション

  • Battery Management/Monitoring
  • Low Power Standby Voltages
  • Portable Instrumentation
  • Consumer/Medical Electronics
  • Lower Cost Industrial and Instrumentation
  • Power Regulation Circuits
  • Control Loops and Compensation Networks
  • LED/Diode Supply

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
star ISL21010 Datasheet データシート PDF 3.32 MB
RKTA-SEMITECRTDEVZ User's Manual Rev.1.02 マニュアル-開発ツール PDF 430 KB
RTKA-TCSTKEV1Z User's Manual Rev.1.01 マニュアル-開発ツール PDF 529 KB
RTKA-BDGSTKEV1Z User Manual Rev.2.00 マニュアル-開発ツール PDF 1.21 MB
RTKA-BDGSTKDBEVKIT1Z User's Manual Rev.2.00 マニュアル-開発ツール PDF 1.09 MB
RTKA-BDGSTKEV2Z User's Manual Rev.2.00 マニュアル-開発ツール PDF 721 KB
DAQ on a Stick, Atmel Thermocouple User Guide マニュアル-開発ツール PDF 908 KB
AN177: Voltage Reference Application and Design Note アプリケーションノート PDF 1.39 MB
AN9675: A Tutorial in Coherent and Windowed Sampling with A/D Converters アプリケーションノート PDF 503 KB
AN9705: A Theoretical View of Coherent Sampling アプリケーションノート PDF 287 KB
PA14035 - Data Sheet Specification Correction for the listed Intersil Products Product Advisory PDF 240 KB
アナログIC & ディスクリート カタログ English カタログ PDF 6.48 MB
PIN19028 - Q3 Cy 19 Price Increase Notice Price Increase Notice PDF 208 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
RTKA-BDGSTKDBEVKIT1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 759 KB
RTKA-BDGSTKEV1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 4.38 MB
RTKA-BDGSTKEV2Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 569 KB
RTKA-SEMITECRTDEVZ Design Files PCB設計ファイル ZIP 4.56 MB
RTKA-TCSTKEV1Z Design Files PCB設計ファイル ZIP 475 KB

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
RTKA-BDGSTKDBEVKIT1Z DAQ on a Stick with Honeywell Pressure Sensor Kit Evaluation Renesas
RTKA-BDGSTKEV2Z DAQ on a Stick Strain Gauge Kit Evaluation Renesas
RTKA-SEMITECRTDEVAZ DAQ on a Stick with Semitec RTD Temperature Sensor Kit Evaluation Renesas
RTKA-TCSTKEV1Z DAQ on a Stick Renesas Thermocouple Kit Evaluation Renesas