低レイテンシDRAM(ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ)は、ルネサスの高性能を誇る大容量メモリです。 当社のシンクロナスSRAMで使用されている高性能技術と、モバイル仕様RAMで使用されている擬似SRAM技術を組み込んだ低レイテンシDRAMは、様々なネットワークアプリケーションでの使用に最適です。 ランダムアクセスが高速で、データレイテンシが他のDRAM製品よりも速い低レイテンシDRAMは、汎用DRAMと比較して非常に高い性能を実現します。 このような特長に加え、SRAMソリューションに比べて高密度でビットあたりのコストが低いことから、低レイテンシDRAMは次世代の高性能ネットワーク製品に使用する魅力的な選択肢となっています。

このファミリの製品はすべて旧式であるか、新しい設計には推奨されません。 特定の製品に関する情報や資料をお探しの場合は、サイト内検索機能を利用して情報をお探しください。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング

Low Latency High Bandwidth Memory Product Brief

Renesas explains what is low latency high bandwidth memory (HBM).