Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and five downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.

特長

  • 24 PCIe Gen1 Lanes, 6 Switch Ports
  • Switch architecture optimized for I/O Expansion
  • Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
  • Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
  • Low latency, Low power

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete SBGA 420 C いいえ Tray
Availability
Obsolete SBGA 420 C はい Tray
Availability
Obsolete SBGA 420 C いいえ Tray
Availability
Obsolete SBGA 420 C はい Tray
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 89PES24T6 Data Sheet データシート PDF 891 KB
89PES24T6 Device Errata (Revision ZC) デバイスエラッタ PDF 117 KB
89PES24T6 Device Errata (Revision ZG) デバイスエラッタ PDF 94 KB
89PES24T6 Device Errata (Revision ZA) デバイスエラッタ PDF 60 KB
ユーザーガイド、マニュアル
PCI Express Browser Rev 5.0.2 User Manual マニュアル-開発ツール PDF 2.56 MB
89PES24T6 User Manual マニュアル-ハードウェア PDF 2.89 MB
89EBPES24T6 Evaluation Board User Manual - Fab # 18-609-000 マニュアル-ハードウェア PDF 1.26 MB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-701, Hot-Swap in PCIe Based Systems アプリケーションノート PDF 351 KB
AN-534 Thermal Management for IDT PCI Express Gen1 I/O Connectivity Switches アプリケーションノート PDF 653 KB
AN-538 Hot-Plug Implementation in IDT PCI Express Switches アプリケーションノート PDF 167 KB
AN-535 Power Measurement Techniques for IDT PCIe I/O Connectivity Switches アプリケーションノート PDF 306 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-17-02R1 Quarterly Market Declined PDN (revision1) 製品中止通知 PDF 647 KB
PDN# : CQ-17-02 Quarterly Market Declined PDN 製品中止通知 PDF 898 KB
PCN I0804-01: Yield Enhancement 製品変更通知 PDF 83 KB
PCN I-0707-01 製品変更通知 PDF 18 KB
その他資料
89PES24T6 Performance Report レポート PDF 323 KB
89PES24T6 OrCAD symbol その他資料 ZIP 6 KB
89PES24T6 Product Brief 製品概要 PDF 57 KB

file_downloadダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ソフトウェア
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation - Digitally Signed ソフトウェアツール ZIP 104.57 MB
PCI Express Browser Rev 5.0.2 Windows Installation ソフトウェアツール ZIP 54.45 MB
PCI Express Browser Rev 4.9 Linux Installation ソフトウェアツール ZIP 48.85 MB

memoryボード&キット

製品名 タイトル 分類 会社名
89KTPES24T6 System Development Kit for the PES24T6 PCI Express I/O Expansion Switch Development Renesas