RV2X6376Aシリーズ は、4.9G/5GのLTEベースステーションや、データセンタのルータやサーバ間の通信に用いられる光トランシーバ用光源としてご利用いただける直接変調型(DML)のレーザ・ダイオードで、25Gbps x 4波長で100Gbpsの高速通信が可能です。 RV2X6376Aシリーズは、冷却なしで(個々のレーザあたり)25Gbpsのフルスピードをサポートする業界初の産業用温度(-40℃~95℃)DMLダイオードです。
直接変調型の分布帰還型レーザ・ダイオード(DFB LD)のNX6375AAシリーズは、25Gbps、4波長をサポートします。 データセンタに設置されたルータとサーバ間の通信に使用される100Gbps光トランシーバの光源に使用できます。 NX6375AAシリーズは、-5℃~85℃の動作温度範囲において、量産レベルでチャネル当たり最大28Gbpsの安定動作を実現した業界初の製品です。 平均故障時間(MTTF)は100,000時間と高い信頼性です。
このファミリーの製品はすべて旧式であるか、新しい設計には推奨されません。 特定の製品に関する情報や資料をお探しの場合は、サイト内検索機能を利用して情報をお探しください。