NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 8701 is a low skew, ÷1, ÷2 LVCMOS/LVTTL Clock Generator . The low impedance LVCMOS outputs are designed to drive 50? series orparallel terminated transmission lines. The effective fanout can be increased from 20 to 40 by utilizing the ability of the outputs to drive two series terminated lines.

The divide select inputs, DIV_SELx, control the output frequency of each bank. The outputs can be utilized in the ÷1, ÷2 or a combination of ÷1 and ÷2 modes. The bank enable inputs, BANK_EN0:1, support enabling and disabling each bank of outputs individually. The master reset input, nMR/OE, resets the internal frequency dividers and also controls the active and high impedance states of all outputs.

The 8701 is characterized at 3.3V and mixed 3.3V input supply, and 2.5V output supply operating modes. Guaranteed bank, output and part-to-part skew characteristics make the 8701 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • Twenty LVCMOS outputs, 7? typical output impedance
  • One LVCMOS/LVTTL clock input
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Bank enable logic allows unused banks to be disabled in reduced fanout applications
  • Output skew: 250ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 600ps (maximum)
  • Bank skew: 200ps (maximum)
  • Multiple frequency skew: 300ps (maximum)
  • 3.3V or mixed 3.3V input, 2.5V output operating supply modes
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Other divide values available on request
  • Available in lead-free RoHS compliant package

tune製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete TQFP 48 C はい Tray
Availability
Obsolete TQFP 48 C はい Reel
Availability

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star ICS8701 Data Sheet データシート PDF 266 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-17-04(R1) Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 606 KB
PDN# : CQ-17-04 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 599 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1303-01 Change of Carrier Tape for TQFP-32, TQFP-48 製品変更通知 PDF 472 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview 概要 PDF 1.83 MB

printニュース&各種リソース