タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0449FB-B |
Pkg. Previous Code | P449F1-100-MNC-1 |
JEITA Standard | P-BGA449-27x27-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | BGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8394 |
Lead Count | 449 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 27mm |
幅 | 27mm |
Thickness | 2.43mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 27 x 27 x 2.43 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 255 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 70 KB | |
4 items
|