タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRDP0020AH-A |
Pkg. Previous Code | P20C-100-400A |
JEITA Standard | P-DIP20-0400-2.54 |
Package Status | Active |
Package Type | DIP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7696 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10.16mm |
Thickness | 5.72mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 152 KB | |
Carrier/Package | PDF 143 KB | |
Carrier/Package | PDF 243 KB | |
Carrier/Package | PDF 168 KB | |
Carrier/Package | PDF 22 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
6 items
|