タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLQP0048KF-B |
Pkg. Previous Code | P48GA-50-GAM-2 |
JEITA Standard | P-LFQFP48-7x7-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_3003 |
Lead Count | 48 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1.6mm |
Pitch | 0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.6 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 113 KB | |
Carrier/Package | PDF 298 KB | |
Carrier/Package | PDF 187 KB | |
Carrier/Package | PDF 214 KB | |
Carrier/Package | PDF 223 KB | |
Carrier/Package | PDF 200 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB 英語 | |
パッケージ外形図 | PDF 46 KB | |
8 items
|