タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG1155FE-A |
Pkg. Previous Code | P1155F5-100-RN8-2 |
JEITA Standard | P-HBGA1155-35x35-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | HBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_2508 |
Lead Count | 1155 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 35mm |
幅 | 35mm |
Thickness | 3.85mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 35 x 35 x 3.85 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 220 KB | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 99 KB | |
4 items
|