概要
説明
Along with CSPUA877A or 98ULPA877A DDR2 PLL Provides a fully JEDEC compliant solution for DDR2 RDIMMs for 400, 533, and 667MHz.
特長
- 28-bit 1:2 configurable registered buffer is designed for 1.7V to 1.9V VDD operation
- Inputs are compatible with the JEDEC standard for SSTL_18, except the chip-select gate-enable (CSGEN), control (C), and reset (RESET) inputs, which are LVCMOS
- Outputs are edge-controlled circuits optimized for unterminated DIMM loads, and meet SSTL_18 specifications, except the open-drain error (QERR) output
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。