概要
説明
IDT's DAC1401D125 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high output frequency configurations. A data-generation board can be used during design and prototype to generate various input test patterns and ease DAC performance analysis.
特長
- LVCMOS 1.8 or 3.3 V digital inputs
- Single power supply
- SMA connector for DAC analog outputs and clock input signals
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-ソフトウェア | ZIP 3.70 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 368 KB | |
2 items
|