The CV145 differential buffer complies with Intel DB1900G , and is designed to work in conjunction with the main clock of CK409, CK410/CK410M and CK410B etc., PLL is off in bypass mode and no clock detect.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
VFQFPN | 72 | C | Yes | Tray |