ADC1006S055 demo board
Our single channel ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation. A data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances...
Our single channel ADC demonstration board is suitable for dynamic performances evaluation. A data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performances...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
PQFP | 44 | I | Yes | Tray | ||
PQFP | 44 | I | Yes | Reel |