Renesas x Linaro – Incorporate RZ MPUs in ONELab Blog

Renesas x Linaro – RZ MPUがONELabに参画

RZ MPUを使用してArmベースのエッジおよびIoTデバイスの大規模な相互運用性を提供できるONELabについてご紹介します。

Industry's First General-Purpose 32-bit RISC-V MCU Core Expands Design Freedom Blog

RISC-Vマイコンが、新たなデザインの扉を開く

RISC-Vは多くのエンジニアにとってますます魅力的なものとなっています。このトレンドをドライブするルネサスの取り組みを紹介します。

Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks

Unlocking Innovation: Renesas Revolutionizes Smart Locks

Explore how Renesas' semiconductor solutions are transforming smart locks and tackling key challenges, empowering smart lock manufacturers to create products that exceed the expectations of modern homeowners.

How Can a Low-Cost, Entry-Level MCU Meet Your System Requirements Blog

低コストのエントリーレベルMCUがシステム要件を満たす方法は?

このブログでは、エントリーレベルのMCUで比類のない性能と柔軟性を提供する新しいRA0シリーズのArm MCUの概要を説明します。

Renesas Releases AI Library Enabling Sensor Fusion for Indoor Air Quality Blog

ルネサス、室内空気質出力の正確性を高める複数センサ協調動作を可能にする人工知能(AI)ライブラリをリリース

複数のセンサの組み合わせは、センシングに関する、より複雑な課題を解決することができます。

New MPU Platform for Vision AI Applications Delivers Performance, Power Efficiency and Customer Ease of Use to the Network Edge Blog

ネットワークエッジに革新をもたらす、ビジョンAIの新MPUプラットフォーム

ビジョンAIのパフォーマンス、電力効率、使いやすさを劇的に進化させたことにより、ルネサスはエッジアプリケーションに何をもたらすのか、Mohammedが解説します。

RISC-V Unleashes Your Imagination Blog

RISC-Vがあなたの想像力をかきたてる

RISC-Vの勢いは、ルネサスが開発したCPUコアを組み込み、エネルギー効率の高い幅広いミックスドシグナルアプリケーションに対応するように設計された新しい汎用マイクロコントローラグループによってさらに加速することでしょう。

How an MCU Can Contribute to an Energy-Saving Society Blog

省エネ社会におけるマイコンのとりくみ

RA2A2マイコンの豊富な周辺機能と低消費電力動作が省エネ社会の実現にどのように貢献するかをご紹介します。

Design AI / ML Applications the Easy Way

Design AI/ML Applications the Easy Way

The AI engineering team provides an overview and project examples of the complete reference solutions based on RA MCUs that are designed for easy integration of AI/ML technology.

Empowering Innovation: Your Power Partner for Tomorrow's Challenges Blog

イノベーションの促進:明日の課題に対応するパワーパートナー

ルネサスのパワー製品のあらゆる側面に、革新性、品質、信頼性がどのように組み込まれているかをご覧ください。