車載用バッテリマネジメントシステム (BMS) は、電気自動車用バッテリパックの「頭脳」にあたり、その性能は、電気自動車の走行距離とバッテリ寿命に大きく影響します。ルネサス製品は、高精度かつセーフティ用途に強いため、BMS に最適なシステムが構築できます。
このリファレンスデザインは、車載バッテリマネジメントシステムのオールインワン事例であり、最大 70 の直列リチウムイオン・セルを制御できます。RH850 ファミリ製品(MCU) は、マルチセル リチウムイオンバッテリマネージャISL78714 と連携し、セル電圧、パック温度、電流をモニタリングすると共に、重大なエラー検出・記録し、バッテリセル間のバランス制御を行います。ISL78714には、バッテリ間で絶縁された通信を安定して行うための、デイジー・チェーン通信を行うハードウェアが含まれます。RH850は複数のCAN、LIN、UART、RS-485バスで接続され、複数のPWM出力を制御することができます。このリファレンスデザインは、車載グレードマルチセル リチウムイオンバッテリマネージャ製品ISL78714のリファレンスデザインキットISL78714BMS5XBEKIT1Zを利用しています。
キットに対応したアプリケーションモデル・ソフトウェアはこちら。
このシステムのメリット
システムブロック図
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | ご購入 |
---|---|---|---|
MCU 搭載ボード・キット | |||
ISL78714BMS5XBEKIT1Z | 車載グレードマルチセル リチウムイオン バッテリマネージャ リファレンスデザインキット | 簡易ユーザーズマニュアル ユーザーズマニュアル (要NDA) |
ご購入 |
マイクロコントローラ | |||
RH850/P1M | ロックステップ CPU、ECC、自己診断回路 (BIST)、エラーコント ロールモジュール (ECM) などの安全機能を提供するシャシーシステムに最適なハイエンドMCU | ドキュメントを選択 | 営業お問い合わせ |
バッテリマネジメントIC | |||
ISL78714 | 車載グレードのマルチセルリチウムイオン バッテリマネージャ | データシート | ご購入 |
パワーマネジメント | |||
RAA270005 | RH850/P1x(単電源品) 車載マイコン用電源管理 IC (PMIC) | データシート | 営業お問い合わせ |
インテリジェントパワーデバイス (IPD) | |||
UPD166031A | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 10mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
UPD166032 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 12mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
UPD166033 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 6mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
UPD166034 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 8mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
RAJ2800024 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 1.6mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
RAJ2800034 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 2.5mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
RAJ2800044 | 最先端の保護機能、長期にわたって繰り返されるショート状態に対し優れた堅牢性を兼ね備えた 3.8mΩシングルチャネル IPD | データシート | 営業お問い合わせ |
フォトカプラ | |||
RV1S2752Q | 低入力電流トランジスタ出力フォトカプラ | 営業お問い合わせ | 営業お問い合わせ |
![]() |
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェアの取り組み | ブログ | 2022年7月29日 |
アナログ+パワー+組み込みプロセッシング+コネクティビティなど、ルネサスの補完的な車載用製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。