画像

このソリューションは、患者の健康状態を常に自動的に通信する医師用のモニタシステムのための通信ゲートウェイです。 患者モニタリング機器は、長距離のBluetooth® Low Energy(LE)によって本デバイスと通信することができます。 また、ゲートウェイは患者が選んだ携帯電話、イーサネット、またはWi-Fiを通じて医師に情報をアップロードします。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
製品 | 概要 | 主なテクニカルドキュメント | 注文 |
---|---|---|---|
降圧レギュレータ | |||
ISL8022 | デュアル低自己消費電流(2A/1.7A)かつ高効率(2.25MHz)の同期整流型降圧レギュレータ | データシート | 購入/サンプル |
セルラー IoTモジュール | |||
RYZ014A | シングルモードLTE Cat-M1 セルラー IoTモジュール | データシート | 購入/サンプル |
クロックジェネレータ | |||
5P35023 | プログラマブル VersaClock® クロックジェネレータ | データシート | 購入/サンプル |
マイクロコントローラ | |||
RA4W1 | 低消費電力、シングルチップ 32ビットマイクロコントローラ、48MHz Bluetooth® 5.0 | データシート | 購入/サンプル |
マイクロプロセッサ | |||
RZA1L | 400MHz動作のArm® Cortex®-A9コアと3MBのオンチップSRAMを搭載したマイクロプロセッサ | ユーザーズマニュアル | 購入/サンプル |
PWM コントローラ | |||
iW1820 | 15W AccuSwitch™ AC/DC Digital Primary-Side Switcher(デジタルプライマリーサイドスイッチャ) | データシート | 購入/サンプル |
電圧監視 | |||
ISL88002 | SC-70およびSOT-23パッケージの超低消費電力 3 Ld 電圧スーパーバイザ | データシート | 購入/サンプル |
Wi-Fi システムオンチップ(SoC) | |||
DA16200 | バッテリ駆動の IoTデバイス向け超低消費電力Wi-Fi SoC | データシート | 購入/サンプル |