概要

産業分野においては、産業用イーサネットとも呼ばれるリアルタイムイーサネット (RTE) ソリューションを必要とするお客様が増えています。具体的な通信規格としては、EtherCAT、POWERLINK、Sercos III、PROFINET、Modbus TCP などが存在します。

ルネサスのMPU製品「RZ/N1L」は、 R-INエンジンと豊富なインターフェースが搭載されており、産業用イーサネットにセンシング機能を付加するソリューションにはうってつけです。Arm® Cortex®-3を搭載した、ルネサス独自の「R-IN」エンジンは、イーサネットハードウェアに加え、RTOSアクセラレータとしても機能します。

こうしたシステムには、外部フラッシュ (QSPI経由)、イーサネットPHY、各種センサ (ユーザにより異なる) と電源が必要です。

このソリューションへの電源供給には、3つの電力系統が必要ですが、多くの場合、大電流は不要です。この電源は、ルネサスのISL85418シングルレギュレータと ISL8080デュアルレギュレータを、同時に使用することで、簡単に実現できます。合計2つの電源チップしか必要としません。

このシステムのメリット

  • R-INエンジン(ハードウエアRTOSアクセラレータ) を備えた、高度統合産業用イーサネットソリューション
  • 複数のセンサを、搭載したMPUですぐに評価可能
  • 使いやすく、コンパクトで、高精度なDC-DCレギュレータ
  • 少ない部品数、実装面積の省スペース化

システムブロック図

推奨デバイス

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロプロセッサ      
RZ/N1L Cortex-M3を搭載した、通信に最適化されたMPU。12mm x 12mmのコンパクトなパッケージの中に、6MBのSRAMを内蔵しており、システムの部品点数の低減と省スペースを実現します。 データシート 特定のデバイスを選択
       
降圧レギュレータ      
ISL85418 広範な VIN 800mA 同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
ISL8088 デュアル低静止電流(800mA)かつ高効率な同期整流型降圧レギュレータ(2.25MHz) データシート 購入/サンプル
       
バス・バッファ      
ISL33003 立上り時間アクセラレータおよびホットスワップ機能を備えた I2Cバス・バッファ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
FS2012 キャリブレーション付きガス/液体流量センサモジュール データシート 購入/サンプル
OB1203 RGB/環境光、近接、および光電式容積脈波記録法 (PPG) センサ データシート 購入/サンプル
ZMOD4410 屋内空気質センサプラットフォーム データシート 購入/サンプル
HS3001 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル
ISL29501 ToF(タイムオブフライト)信号処理IC データシート 購入/サンプル