画像

ルネサスでは空気清浄機の制御用マイコンとして、センサ入力用ADコンバータを内蔵した、RL78/G1xシリーズ、RX130グループ、RX13Tグループ、RA4M1グループ,RA2L1グループ他をラインアップしています。
ブロック | 半導体 | 推奨品名 | 特長他 |
---|---|---|---|
制御マイコン | MCU | RX130 グループ RX13T グループ |
5V対応、タッチキー機能を強化 PGA、FPU搭載でモータ制御、BOMコストを低減 |
RL78/G13 グループ RL78/G14 グループ RL78/G1F グループ |
汎用16ビットマイコン、標準的な機能を搭載、ラインアップ充実 モータ制御機能強化の多機能マイコン |
||
RA4M1 グループ | Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能 | ||
RA2L1 グループ RA2E1 グループ |
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ |