このソリューションは、高効率の画像認識エンジンを持ち、機能安全・NCAP (New Car Assessment Program)に対応したフロントカメラ、サラウンドビュー、LIDARのアプリケーションを実現するための開発環境を提供します。

このシステムのメリット:

  • 性能と電力のバランスを最適化した画像認識エンジン、Dual Arm® Cortex®-A53およびCortex-R7が搭載されたR-Car V3M SoCにより、高度な映像処理と画像認識を実現
  • 複数のスリープモードを持った各種電源レール仕様に対応可能なPMICにより、幅広いマルチコアSoCに最適な電源ソリューションを提供
  • R-Car SoC用に検証されたPMICにより、お客様の開発時間及びコストを削減
画像
Intelligent Camera Solution with R-Car V3M
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
SoC によるボードとキット      
Eagle (RTP0RC77970SEB0010S) R-Car V3M開発ボード 営業お問い合わせ 営業お問い合わせ
       
システムオンチップ (SoC)      
R-Car V3M ASILおよびディープラーニング機能搭載で、コスト効率が高いスマートカメラアプリケーション用に設計されたSoC ユーザーズマニュアル 営業お問い合わせ
       
パワーマネジメントIC(PMIC)      
DA9063L 最大12Aまでの連続電流を提供するアプリケーション用のパワーマネジメントIC データシート Buy/Sample
       
プレレギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ