Install Icon

Renesas Synergy™ プラットフォームで開発する場合には、Synergy Software Package及び開発用のツールをインストールする必要があります。また、必要に応じ、オプションとして、アドオン、ライブラリ、デバッグツール、その他のツールをインストールすることも可能です。

ご注意 )インストールの事前準備として、My Renesasのサインアップ(会員登録)とRenesas Synergy™ ギャラリーのサインアップ(会員登録)が必要です。

My Renesasにログインする

ツールやソフトウェアをダウンロードするには、まずMy Renesasアカウントにログインする必要があります。もし、アカウントがない場合には、サインアップ(会員登録)する必要があります。

Synergy Software Package及び開発用ツールのダウンロード及びインストール(必須)

Synergy Software Package

に移動し、ダウンロードセクションまでスクロールし、「統合インストーラをダウンロードする」ボタンをクリックしてください。そして、2つあるプラットフォームインストーラのうち1つを選択し、以下をインストールしてください。

ご注意 )Renesas Synergy™ ギャラリーのサインアップ(会員登録)方法

Synergy Software Package のページにアクセスして、 3つあるインストーラのうち1つを選択してインストールしてください。

  • SSPプラットフォームインストーラと e2 studio – Synergy Software PackageとEclipseベースの e2 studio 統合開発環境をインストール。
  • SSPスタンドアロンインストーラ – Synergy Software Packageのみ インストール。
  • SSCスタンドアロンインストーラ – Synergy Standalone Configuratorをインストール。

お役立ち情報

新規ユーザーは、 インストールウィザードの中にあるQuick Install オプションを利用することをおすすめします。これを使用すると必要な手動で設定する手順を少なくできます。また、いつでも追加のオプションをインストールできます。

プラットフォームインストーラには、Synergy Software Package(SSP)のほかに、e2 studio統合開発環境 が含まれています。 SSPとe2 studioをそれぞれ個別に インストールする必要はありません。

なお、プラットフォームインストーラにはSynergy Software Package のユーザーマニュアルも含まれています。

追加するアドオンソフトウェア及びデバッグツールのダウンロード及びインストール(任意)

もし、アプリケーションが特別なソフトウェアの機能を必要とする場合には、検証済みソフトウェアアドオン及びソリューションギャラリーのSSP追加アドオンから追加する ソフトウェアライブラリ、スタック、その他をダウンロードすることができます。

ドキュメント

分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 608 KB
マニュアル-ソフトウェア PDF 95.13 MB
マニュアル-ソフトウェア ZIP 77.07 MB
クイックスタートガイド PDF 5.22 MB 英語
クイックスタートガイド PDF 2.70 MB 英語
ガイド PDF 912 KB
ガイド PDF 404 KB
リリースノート PDF 428 KB
リリースノート PDF 248 KB
9 items