Renesas' radiation hardened comparators are fabricated using our dielectrically isolated radiation hardened silicon gate (RSG) process, which provides immunity to single event latch-up (SEL) and highly reliable performance in the space environment.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.16 MB
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB

printニュース&各種リソース

分類 日付
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月26日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月20日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月20日