概要

REファミリでは、Arm®のCMSISに準拠したAPIのドライバソフトウェアおよびルネサスドライバソフトウェアを提供します。ドライバソフトウェアを使用することで、各周辺機能が容易に制御可能です。

リリース情報

最新Ver.: V1.10

リリース日: 2020/3/31

バージョンアップ内容(アプリケーションノート参照)

製品パッケージ内容

RE01グループ 1.5MB

  • CMSIS-SVD
  • CMSIS-CORE
  • CMSIS-DSP (Arm®提供)
  • CMSIS-DRIVER
    • I2C
    • SPI
    • USART
  • Renesas HAL Driver
    • ADC
    • LPM
    • System
    • TSIP
    • 2D-Graphic
    • DMAC/DTC
    • Pin
    • Flash API
    • MIP-LCD
    • USB

cmsis

Step1:ドライバパッケージ

Step1でドライバパッケージ「RE01 1500KBグループCMSIS Driver Package」をダウンロードすることで、すべてのドライバが利用可能になります。
最新版のダウンロードを推奨しています。

バージョン リリース日 APN Name ダウンロード
Rev.1.10 2020/03/31 RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev.1.10

ダウンロード

バージョン リリース日 APN Name ダウンロード
Rev.1.01 2019/12/20 RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev.1.01

ダウンロード

Rev.1.00 (Note1) 2019/10/31 RE01 1500KBグループ CMSIS Driver Package Rev.1.00

ダウンロード

Notes

  1. ご使用時の注意事項はこちら>>

Step2:サンプルコード

Step1でドライバパッケージをダウンロード後、ご利用になるサンプルコードをダウンロードしてください。
本サンプルコードは、Step1のドライバパッケージを使用して、各ドライバごとの使用方法を説明しています。

カテゴリ ドライバ サンプルコード ダウンロード
パワーマネジメント R_EHC バッテリーメンテナンスフリーを可能とするエナジーハーベストシステムのパワーマネジメント
通信 I2Cバス R_I2C I2Cシングルマスタ通信サンプルコード
SPIバス R_SPI SPIマスタ/スレーブ通信サンプルコード
調歩同期通信 R_USART USART調歩同期通信サンプルコード
クロック同期通信 USARTクロック同期通信サンプルコード
アナログ A/D R_ADC S14ADスキャン変換サンプルコード
S14ADスキャン変換+DTC転送サンプルコード
データ転送 R_DMAC DMACリピート転送サンプルコード
R_DTC DTCノーマル転送サンプルコード
DTCブロック転送サンプルコード
DTCチェーン転送サンプルコード

ファームウェアアップデート

R_USB_PMSC_MINI,
R_FLASH,
R_DTC,
R_DMAC

USBメモリ(PMSC)経由のファームウェアアップデートサンプルコード

低消費電力 R_LPM 消費電力低減を実現するモード遷移とユースケース
低消費電力モードの状態遷移例
2Dグラフィック処理 R_GDT, R_SMIP R_GDTドライバサンプルコード
R_GDTドライバ カラー液晶向けサンプルコード
MIP-LCD I/F R_SMIP R_GDTドライバサンプルコード
R_GDTドライバ カラー液晶向けサンプルコード

R_SMIP, R_EHC

GDT and SMIP Sample Code with EHC
R_PMIP MLCD転送サンプルコード
信号処理 CMSIS-DSPライブラリ DSP ライブラリIIR 使用例(ポーリング)
DSP ライブラリFIR 使用例(ポーリング)
DSP ライブラリFFT 使用例(ポーリング)
その他(実装例) - LED Blinker Sample Code
- USART Communication Sample Code
- AGT Output and Underflow Interrupt Sample Code
- Temperature Monitoring Display Demo using External Temperature Sensor and Serial MIP
セキュリティ R_TSIP, R_Flash REファミリ TSIPドライバを使用するセキュアファームアップデートサンプルプログラム お問い合わせください注1

注1. 入手方法に関しては営業窓口にお問い合わせください。詳細は Trusted Secure IPドライバ をご参照ください。

ターゲットデバイス

ファミリ グループ
RE Family

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、
ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの
各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。
サンプルコードとアプリケーションノートを掲載しています。各フィルタで絞込みを行えます。

下記をご確認ください