ISL91211A-BIK-REFZ

Xilinx Artix-7 FPGA リファレンスボード

概要

Renesas Xilinx FPGA リファレンスボードは、各種Xilinx製品:Artix-7、Spartan-7、Zynq-7000 製品ファミリに電源レールを提供する、拡張性に優れた電源用リファレンスボードです。電源は、DC 電源、またはバレルジャックへのプラグイン AC/DC アダプタを利用します。

Xilinx Artix-7 デバイス用 ISL91211A-BIK-REFZ リファレンスボードは、ISL91211AIK および ISL91211BIK 多相 PMIC、ISL80030 3A 同期バック DC/DC コンバータ、および ISL21010DFH312 マイクロパワー電圧リファレンスを採用しています。このPMIC は、複数の電源レールに対して最大 95% の効率を実現します。電源は、プラグインAC/DCアダプタまたはDC電源からの5V入力によります。ISL80030 は 3.3V、2.5V、および 1.8V の VCCO と VCC_IO を出力します。ISL21010DFH312 は 1.25V の XADC 入力電圧用であり、精度は±0.2%です。

ISL91211AIK および ISL91211BIK は、バック出力ごとに4つの独立した、OTPで固定されたデフォルト電圧を提供します。この柔軟性により、Xilinx のハイエンド製品からローエンド製品まで、拡張可能で最適化された電源が支援されます。このリファレンスボードは、特に FPGA および SoCを搭載したシステム設計をシンプルかつ簡単に行えるよう設計されています。また、各種マザーボードプラットフォームと組み合わせることができます。

主な機能

  • 5V AC/DC アダプタまたは DC 電源入力
  • 電源出力は、Xilinx Artix-7 FPGA の各種スキューに対応します。
  • DVS 制御信号で異なる出力電圧に対応 (プルアップ/プルダウン抵抗)
  • 検証済みのハード・ソフト一式 – I2C インターフェースおよび PowerNavigator™ (GUI)
  • 設計ファイルとドキュメントを利用して、システム設計を最小限に簡素化

アプリケーション

  • 産業用機器制御および FPGA
  • コンピューティングサーバーおよびシステム
  • ホームゲートウェイおよび家電

ISL91211A-BIK-REFZ Artix-7 FPGA リファレンスボード

ISL91211A-BIK-REFZ Artix-7 FPGA リファレンスボード

関連製品

ISL91211BIK
ISL91211AIK
ISL91211A
PowerNavigatorソフトウェア
ISLUSBEVAL1Z USB-PMBusアダプタとケーブル

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL91211A-BIK-REFZ 量産中 Renesas $217.33 1 Xilinx Artix-7 FPGAs Reference Board 5 Digi-Key -
5 Mouser

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.