ZL6100EVAL2Z

Adaptive Digital DC/DC Controller with Drivers and Current Sharing Evaluation Board

概要

The ZL6100 is an integrated mixed-signal power conversion and management IC that combines an efficient step-down DC/DC converter with key power and thermal management functions in a single package. The ZL6100 incorporates current sharing and adaptive efficiency-optimization algorithms to provide a flexible, efficient power IC building block.

The ZL6100EVAL2Z platform is a 6-layer board with two power rails. One rail is a single-phase, 30A power rail. The other rail is a dual-phase, 60A power rail demonstrating the current sharing capability of the ZL6100.

A USB to SMBus adapter board can be used to connect the evaluation board to a PC. The PMBus command set is accessed by using Renesas' PowerNavigator™ evaluation software from a PC running Microsoft Windows.

主な機能

  • 30A single-phase and 60A dual-phase rails
  • Optimized for efficiency
  • Configurable through SMBus
  • On-board enable switch
  • Power-good indicators

アプリケーション

  • Server/Storage equipment
  • Telecom/Datacom equipment
  • Power supplies (memory, DSP, ASIC, FPGA)

ZL6100EVAL2Z Evaluation Board Layout

ZL6100EVAL2Z Evaluation Board Layout

関連製品

ZL6100

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ZL6100EVAL2Z 量産中 Renesas $273.90 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。