ISL71010BM50EV1Z

Ultra-Low Noise, 5V Radiation Tolerant Precision Voltage Reference Evaluation Board

概要

The ISL71010BM50EV1Z evaluation board measures the performance of the high precision 5.0V ISL71010B50 radiation tolerant voltage reference. The reference has a wide input voltage range from 7V to 30V and an initial accuracy of ±0.05%. The voltage noise of 4.2μVP-P in the 0.1Hz to 10Hz range and maximum output voltage temperature coefficient of 10ppm/°C make the ISL71010B50 ideal for high-end applications.

The evaluation board includes voltage input test points (VIN and GND) for a power supply input, as well as a pair of test points for the output (VOUT and GND). The resistor location designated as R2 and the capacitor location designated as C3 allow for VOUT output load testing. The R2 resistor location accepts surface mount or through-hole style resistors and C3 comes populated with a 0.1μF load capacitor. Additionally, an R-C damper network can be connected to VOUT by installing a jumper at J1.

主な機能

  • Voltage input test points for connection of a power supply
  • Convenient output test points to measure VOUT of the voltage reference
  • R2 and C3 allow for VOUT output load testing
  • Additional R-C damper network can be connected at VOUT by installing a jumper at J1

アプリケーション

  • Low Earth Orbit (LEO)
  • High altitude avionics
  • Precision instruments
  • Data acquisition systems for space applications
  • Strain and pressure gauges for space applications
  • Active sources for sensors

ISL71010BM50EV1Z Voltage Reference Evaluation Board

関連製品

ISL71010B50

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL71010BM50EV1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。