ISL706xRHEVAL1Z

Radiation Hardened, 3.3V Microprocessor Supervisory Circuits Evaluation Board

概要

The ISL706xRHEVAL1Z evaluation board is a design platform featuring all three versions of the rad hard 3.3V supervisory circuits, ISL706ARH, ISL706BRH and ISL706CRH. It includes all the circuitry needed to characterize critical performance parameters and enables evaluation of basic functional operation and common application implementations.

The devices in the ISL706xRH family are radiation hardened 5.0V/3.3V supervisory circuits that reduce the complexity required to monitor supply voltages in microprocessor systems. These devices significantly improve accuracy and reliability relative to discrete solutions.

主な機能

The ISL706xRHEVAL1Z is divided into three sections; each section having one of the three available reset output versions.

  • The left position has the ISL706ARH and is set-up as a +5V and +3.3V UV monitor with reset signal.
  • The middle position features the ISL706BRH set up as 3.3V window detector.
  • The right section contains the ISL706CRH in a bipolar voltage sensing application.

アプリケーション

  • Supervisor for microprocessors, microcontrollers, FPGAs, and DSPs
  • Critical power supply monitoring
  • Reliable replacement of discrete solutions

ISL706xRHEVAL1Z Rad Hard Evaluation Board

関連製品

ISL706ARH
ISL706BRH
ISL706CRH

関連ビデオ

3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。
3:00
Learn why the space industry has shifted concern to the effects of long-term, low dose radiation on ICs and how Renesas is addressing this change.
3:40
Rad-hard ICは、Orionのクルーモジュールに配置され、ミッションクリティカルなアプリケーション用のサブシステムをサポートするために使用されます。
5:50
半導体の低線量率イオン化線量反応は、宇宙用途における重要な問題となっています。
1:59
Nick van Vonnoが、ルネサスのウェハレベルの放射線許容試験に対する取り組みについて説明します。

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL706xRHEVAL1Z 量産中 Renesas call 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。