ISL35111DRZ-EVALZ

11.1Gb/s Driver Evaluation Board

概要

The ISL35111DRZ-EVALZ evaluation board is a versatile stand-alone printed circuit board developed to evaluate the performance of the Renesas ISL35111 driver.

The ISL35111 is a de-emphasis driver with extended functionality for advanced protocols operating with line rates up to 11.1Gbps such as 10G Ethernet. The ISL35111 is a high-speed driver/limiting amplifier with built-in de-emphasis to drive twin-axial copper cables and compensate for the frequency dependent attenuation of PCB traces such as the SFI channel in the 10G SFP+ specification (SFF-8431).

主な機能

  • Connection to external 3.3V power supply
  • Supports data rates up to 11.1Gbps
  • On board DC/DC converter that provides the 1.2V supply to the IC
  • On board de-emphasis control through a set of headers
  • SMA connectors to access differential input and output

アプリケーション

  • Active copper cable modules (SFP+, QSFP, CXP, etc.)
  • Optical transceiver modules (SFP+, QSFP, CXP, etc.)
  • 10G Ethernet
  • 40G/100G Ethernet
  • Fiber channel
  • High-speed active cable assemblies
  • High-speed printed circuit board (PCB) traces

ISL35111DRZ-EVALZ Evaluation Board

関連製品

ISL35111
ISL36111

ツール情報

Tools Orderable Part Number (s) Production Status Manufacturer Suggested Single Tool Price
SPQ
Description Distributor Stock Distributors Distributor Purchase Buy Direct
ISL35111DRZ-EVALZ 量産中 Renesas $548.90 1 0 Contato Distribuidor -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。