Flammable Gas Leak Sensor Evaluation Kit
The SMOD electronic module creates an easy way to evaluate the SGAS sensor. An MCU-based electronic module encompasses all measurement and control aspects of SGAS...
SGAS711は、空気中の可燃性ガスを検出するために設計された固定ケミレジスタセンサです。 SGAS711は、可燃性ガスの検知に適した高感度MOx材料とヒータを内蔵したセンサです。 このデバイスは、メタンガスセンサ、プロパンガスセンサ、水素ガスセンサ、液化石油ガスセンサ(LPGセンサ)などとして使用するのに適しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 912 KB | |
EOL通知 | PDF 1.07 MB | |
アプリケーションノート | PDF 132 KB | |
概要 | PDF 235 KB | |
アプリケーションノート | PDF 429 KB | |
アプリケーションノート | PDF 581 KB | |
6 items
|
The SMOD electronic module creates an easy way to evaluate the SGAS sensor. An MCU-based electronic module encompasses all measurement and control aspects of SGAS...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TO | 4 | C | Yes | Tray |
A brief introduction and overview of IDT's (acquired by Renesas) gas sensor solutions and capabilities. The SGAS line targets industrial controls and leak detection, while the ZMOD line targets high-volume consumer and industrial applications. Our industry-leading sensors are based upon a highly reliable ceramic substrate, coupled with advanced nanostructured materials tailored for individual applications. IDT’s gas sensors are capable of accurate detection of a range of gases, including hydrogen, flammable gases (methane, propane, natural gas) and Volatile Organic Compounds, such as formaldehyde.
For more information about Renesas's innovative, high performance gas sensor portfolio, visit the Environmental Sensors page.