Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
PG-FP6 フラッシュメモリプログラマ [書き込み用ソフト: 付属のプログラミングGUI ”FP6 Terminal”] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, RISC-V MCU, Renesas Synergy, パワーマネージメント, Renesas USB Power Deliveryファミリ, モータドライバ/アクチュエータドライバIC, SuperH, V850, 78K, R8C]
|
Programmer (Unit/SW) | ルネサス |
1 item
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
RTC |
DMA |
Ethernet |
LVD |
DAC |
Temp. Range |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||||||||||||||||
V850E1 | 32 | 512 | 0 | 20 | 144 | 3.5 - 5.5 | 32 | 3 | 98 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 12-ch | いいえ | Yes | No | はい | -40 to 85°C | |||||
V850E1 | 32 | 2048 | 0 | 84 | 144 | 3.5 - 5.5 | 64 | 2 | 98 | 16-bit x 17-ch | 10-bit x 16-ch | いいえ | Yes | No | はい | -40 to 85°C | 3 | 46.19 |