概要

説明

Cyberon CSpotterはローカルで動作する、音声をトリガーとしたコマンド認識ソリューションであり、非常に少ないリソースで、高精度なパフォーマンスを発揮します。これはRenesas RAファミリのRA6シリーズMCU上で動作します。120MHz動作で動作するRA6シリーズは、複数言語によるコマンドに十分なメモリと、強力なセキュリティ用のハードウェア暗号エンジンをサポートしています。

画像

特長

  • ローカル音声認識アルゴリズム、ネットワーク接続不要
  • 音素ベースモデリング
    • コマンドの素早いカスタマイズが可能:音声データの事前収集は不要
    • 音声モデルの適応化による最適動作:少しの音声データで動作可能
  • グローバル言語サポート:世界中の30を超える言語で動作可能
  • 低リソース(コード:22KB~28KB、データ:22KB + 4KB~8KB x コマンド数)
  • コマンドのカスタマイズ、性能のチューニング、およびテスト用の、ユーザフレンドリーな開発ツール(CSMT)を提供
  • 認識エンジンとコマンドモデルの分離、コマンドの動的な切り替え
  • 強力なセキュリティ機能を備えた、低電力かつ高効率のRAファミリMCU

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • IoTデバイス
  • 家電
  • ウェアラブル/ヒアラブルデバイス
  • 自動車

ドキュメント

分類 タイトル 日時
製品概要 PDF 303 KB
パンフレット ログインしてダウンロード PDF 465 KB
2 items

ビデオ&トレーニング

Cyberon CSpotter Voice Command Solution Demo

Cyberon CSpotter is a local voice trigger & command recognition solution that consumes very low resources and provides high-accuracy performance running on RA with 120Mhz speed to support multi-languages as well as H/W crypto engine for security.