Along with CSPUA877A or 98ULPA877A DDR2 PLL Provides a fully JEDEC compliant solution for DDR2 RDIMMs for 400, 533, 667 and 800MHz.

特長

  • 14-bit 1:2 registered buffer with parity check functionality
  • Supports SSTL_18 JEDEC specification on data inputs and outputs
  • 50% more dynamic driver strength than standard SSTU32864
  • Supports LVCMOS switching levels on C1 and RESET# inputs
  • Low voltage operation

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
74SSTUBF32869ABKG
Last Time Buy CABGA 150 C はい Tray
Availability
74SSTUBF32869ABKG8
Last Time Buy CABGA 150 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
データシート
74SSTUBF32869A Datasheet データシート PDF 493 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-20-05 End-of-Life (EOL) Process on Select Part Numbers 製品中止通知 PDF 720 KB
PCN#: A1309-03 Additional Assembly Sources 製品変更通知 PDF 398 KB