Renesas' programmable downconverters (PDCs) are designed for high dynamic range applications such as cellular basestations where multiple channel processing is required in a small physical space.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9715: Ten Tips for Successful HSP50110/210EVAL Board Operation アプリケーションノート PDF 192 KB
AN9927: Use of HSP50216 and ISL5216 QPDC in Wideband Applications-UMTS アプリケーションノート PDF 360 KB
AN9928: Use of HSP50216 QPDC for CDMA applications. (IS95 and CDMA2000) アプリケーションノート PDF 427 KB
AN9401: Reducing the Minimum Decimation Rate of the HSP50016 Digital Down Converter アプリケーションノート PDF 561 KB
AN9658: Implementation of a High Rate Radio Receiver (HSP43124, HSP43168, HSP43216, HSP50110, HSP50210) アプリケーションノート PDF 232 KB
AN9661: Implementing Polyphase Filtering with the HSP50110 (DQT), HSP50210 (DCL) and the HSP43168 (DFF) アプリケーションノート PDF 328 KB
AN9676: Loading Custom Digital Filters Into the HSP50110/210EVAL アプリケーションノート PDF 356 KB
AN9657: Data Conversion Binary Code Formats アプリケーションノート PDF 375 KB
AN9720: Calculating Maximum Processing Rates of the PDC (HSP50214, HSP50214A and HSP50214B) アプリケーションノート PDF 942 KB
その他資料
TB349: Calculating the Maximum Output Sample Rate and Specifications Bandwidth of the HSP50214 その他資料 PDF 204 KB