The 813001I is a dual VCXO + FemtoClock® Multiplier designed for use in Discrete PLL loops. Two selectable external VCXO crystals allow the device to be used in multi-rate applications, where a given line card can be switched, for example, between 1Gb Ethernet (125MHz system reference clock) and 1Gb Fibre Channel (106.25MHz system reference clock) modes. Of course, a multitude of other applications are also possible such as switching between 74.25MHz and 74.175824MHz for HDTV, switching between SONET, FEC and non FEC rates, etc. The 813001I is a two stage device – a VCXO followed by a FemtoClock PLL. The FemtoClock PLL can multiply the crystal frequency of the VCXO to provide an output frequency range of 40.83MHz to 640MHz, with a random rms phase jitter of less than 1ps (12kHz – 20MHz). This phase jitter performance meets the requirements of 1Gb/ 10Gb Ethernet, 1Gb, 2Gb, 4Gb and 10Gb Fibre Channel, and SONET up to OC48. The FemtoClock PLL can also be bypassed if frequency multiplication is not required. For testing/debug purposes, de-assertion of the output enable pin will place both Q and nQ in a high impedance state.

特長

  • One 3.3V or 2.5V LVPECL output pair
  • Two selectable crystal oscillator interfaces for the VCXO, one differential clock or one LVCMOS/LVTTL clock inputs
  • CLK1/nCLK1 supports the following input types: LVPECL, LVDS, LVHSTL, SSTL, HCSL
  • Crystal operating frequency range: 14MHz - 24MHz
  • VCO range: 490MHz - 640MHz
  • Output frequency range: 40.83MHz - 640MHz
  • VCXO pull range: ±100ppm (typical)
  • Supports the following applications (among others): SONET, Ethernet, Fibre Channel, HDTV, MPEG
  • RMS phase jitter @ 622.08MHz (12kHz - 20MHz): 0.84 (typical)
  • Supply voltage modes: VCC/VCCO 3.3V/3.3V 3.3V/2.5V 2.5V/2.5V
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in RoHS/Lead-Free compliant package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete TSSOP 24 I はい Tube
Availability
Obsolete TSSOP 24 I はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
813001I Datasheet データシート PDF 356 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-841 Pullable Crystal Selection and VCXO Tuning アプリケーションノート PDF 334 KB
AN-831 The Crystal Load curve アプリケーションノート PDF 395 KB
AN-848 VCXO - Crystal Selection アプリケーションノート PDF 222 KB
AN-849 Loop Filter Component Selection for VCXO Based PLLs アプリケーションノート PDF 218 KB
AN-847 VCXO - Absolute Pull Range アプリケーションノート PDF 155 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-838 Peak-to-Peak Jitter Calculations アプリケーションノート PDF 115 KB
AN-839 RMS Phase Jitter アプリケーションノート PDF 233 KB
AN-837 Overdriving the Crystal Interface アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-832 Timing Budget and Accuracy アプリケーションノート PDF 131 KB
AN-833 Differential Input Self Oscillation Prevention アプリケーションノート PDF 180 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-836 Differential Input to Accept Single-ended Levels アプリケーションノート PDF 120 KB
AN-835 Differential Input with VCMR being VIH Referenced アプリケーションノート PDF 160 KB
AN-830 Quartz Crystal Drive Level アプリケーションノート PDF 143 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-802 Crystal-Measuring Oscillator Negative Resistance アプリケーションノート PDF 136 KB
AN-801 Crystal-High Drive Level アプリケーションノート PDF 202 KB
AN-806 Power Supply Noise Rejection アプリケーションノート PDF 438 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
AN-803 Crystal Timing Budget and Accuracy for Renesas Timing Clock Products アプリケーションノート PDF 108 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-16-04 QUARTER MARKET DECLINED PDN 製品中止通知 PDF 560 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1503-01R1 Carrier Tape Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 333 KB
PCN# : TB1504-01R1 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 95 KB
PCN# : TB1504-01 Qty per Reel Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 50 KB
PCN# : TB1503-01 Carrier Tape Standardization for Selective Packages 製品変更通知 PDF 291 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
ダウンロード
813001I IBIS Model モデル-IBIS ZIP 71 KB
その他資料
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース