NOTICE - The following device(s) are recommended alternatives:

The 854105I is a low skew, high performance 1-to-4 LVCMOS/LVTTL-to-LVDS Clock Fanout Buffer. Utilizing Low Voltage Differential Signaling (LVDS), the 854105I provides a low power, low noise solution for distributing clock signals over controlled impedances of 100?. The 854105I accepts an LVCMOS/LVTTL input level and translates it to LVDS output levels. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 854105I ideal for those applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • Four differential LVDS output pairs
  • One single-ended LVCMOS/LVTTL input
  • CLK can accept the following input levels: LVCMOS, LVTTL
  • Maximum output frequency: 250MHz
  • Translates single-ended input signals to LVDS levels
  • Additive phase jitter, RMS: 0.16ps (typical)
  • Output skew: 72ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 350ps (maximum)
  • Propagation delay: 1.75ns (maximum)
  • 3.3V operating supply
  • -40°C to 85°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
star 854105I Final Data Sheet データシート PDF 366 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-846 Termination - LVDS アプリケーションノート PDF 133 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PDN# : CQ-17-04(R1) Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 606 KB
PDN# : CQ-17-04 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 599 KB
PCN# : A1602-01(R1) Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1602-01 Add Greatek Taiwan as Alternate Assembly 製品変更通知 PDF 611 KB
PCN# : A1511-01(R1) Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 596 KB
PCN# : A1511-01 Add SPEL India as Alternate Assembly Location 製品変更通知 PDF 544 KB
PCN# : TB1403-01 Changed in Carrier Tape, Plastic Reel and Quantity per Reel on TSSOP-14, TSSOP-16 製品変更通知 PDF 663 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
その他資料
Clock Distribution Overview 概要 PDF 217 KB
IDT Clock Generation Overview 概要 PDF 1.83 MB

printニュース&各種リソース