The 83115 is a low skew, 1-to-16 LVCMOS/ LVTTL Fanout Buffer. The 83115 single-ended clock input accepts LVCMOS or LVTTL input levels. The 83115 operates at full 3.3V supply mode over the commercial temperature range. Guaranteed output and part-to-part skew characteristics make the 83115 ideal for those clock distribution applications demanding well defined performance and repeatability.

特長

  • Sixteen LVCMOS / LVTTL outputs, 15Ω output impedance
  • One LVCMOS / LVTTL clock input
  • Maximum output frequency: 200MHz
  • All inputs are 5V tolerant
  • Output skew: 250ps (maximum)
  • Part-to-part skew: 800ps (maximum)
  • Additive phase jitter, RMS: 0.09ps (typical)
  • Full 3.3V operating supply
  • 0°C to 70°C ambient operating temperature
  • Available in lead-free (RoHS 6) package

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free Carrier Type 購入/サンプル
Obsolete QSOP 28 C はい Tube
Availability
Obsolete QSOP 28 C はい Reel
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
データシート
83115 Datasheet データシート PDF 246 KB
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN-828 Termination - LVPECL アプリケーションノート PDF 322 KB
AN-845 Termination - LVCMOS アプリケーションノート PDF 146 KB
AN-844 Termination - AC Coupling Clock Receivers アプリケーションノート PDF 170 KB
AN-842 Thermal Considerations in Package Design and Selection アプリケーションノート PDF 495 KB
AN-840 Jitter Specifications for Timing Signals アプリケーションノート PDF 442 KB
AN-834 Hot-Swap Recommendations アプリケーションノート PDF 153 KB
AN-827 Application Relevance of Clock Jitter アプリケーションノート PDF 1.15 MB
AN-815 Understanding Jitter Units アプリケーションノート PDF 565 KB
AN-805 Recommended Ferrite Beads アプリケーションノート PDF 121 KB
PCN / PDN
PCN# : A1808-01 Transfer Assembly Location from Amkor Philippines for select pacakges 製品変更通知 PDF 39 KB
PDN# : CQ-18-03 Product Discontinuance Notice 製品中止通知 PDF 218 KB
PCN# : A1509-03 Gold to Copper wire 製品変更通知 PDF 31 KB
PCN# : TB1303-02 Change of Tape & Reel Packing Method for Selective Products 製品変更通知 PDF 361 KB
ダウンロード
83115 3v3 IBIS Model モデル-IBIS ZIP 31 KB
その他資料
IDT Clock Distribution Overview (Japanese) English 概要 PDF 7.79 MB
IDT Clock Generation Overview (Japanese) English 概要 PDF 2.19 MB

ニュース&各種リソース