タイトル 情報
Pkg. Name M38.173
Pkg. Previous Code MNP
Package Description 38 LEAD TSSOP (4.4MM)
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MNP
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 38
Pb (Lead) Free Yes
長さ 9.7mm
4.39mm
Thickness 0.92mm
Pitch 0.5mm
Pkg. Dimensions (mm) 9.70 x 4.39 x 0.92

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 31 KB
1 item